Ventilatore 38 m3/h 230V 7035
NSYCVF38M230PF
66,15 EUR
Portata libera con filtro standard di 38 m3/h a 50 Hz e 39 m3/h a 60 Hz.
4.5 W 50 Hz, 4.8 W 60 Hz.
Morsetti di collegamento via cavo.
Dimensioni del foro di 92 x 92 mm.
Dimensioni esterne: 137 x 117 x 49 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
274 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
64
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No