Telaio modulare DLM per cassa in metallo 24M 400X300 7035

NSYDLM24

127,80 EUR
notification_ok
Il telaio è costituito da pannelli frontali con apertura metallica, che possono essere agganciati senza viti.
notification_ok
La profondità dello chassis può essere regolata da 40 a 85 mm, tra la guida e il pannello frontale
notification_ok
Consente l'installazione di tutti i tipi di dispositivi.
notification_ok
Finitura: Finitura strutturata, polvere di poliestere epossidico
notification_ok
Colore: grigio RAL 7035

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.