Placca passacavi 2 parti 700X600

NSYEC761

161,40 EUR
notification_ok
Caratteristiche del tetto dotate di guarnizione in poliuretano (PUR) montata in fabbrica
notification_ok
Lo scomparto cavi può essere montato a destra o a sinistra.
notification_ok
Possono essere combinati uno accanto all'altro o viceversa.
notification_ok
Ricevere i pannelli di copertura IP55.
notification_ok
fornito di accessori di montaggio con marcature per una chiara identificazione delle zone di passaggio dei cavi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
28 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.