Controporta interna 2000x600

NSYID206

468,00 EUR
notification_ok
Porta per protezione aggiuntiva. Impedisce la manipolazione del quadro da parte di personale non autorizzato.
notification_ok
Consente l'installazione di quadri elettrici montati direttamente sullo sportello.
notification_ok
Montaggio sul telaio superiore e inferiore dell'armadio.
notification_ok
Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio.
notification_ok
Apertura a destra o a sinistra, con due serrature, 3 mm doppia barra, con maniglia centrale.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
171 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.