Pannello microperforato 500x400

NSYMF54

77,55 EUR
notification_ok
Realizzato in acciaio zincato, che lo rende resistente e durevole
notification_ok
Fornito con fori da 3,6 mm di diametro con passo da 12,5 mm per il montaggio di accessori multiuso.
notification_ok
90 kg di carico permanente ammissibile
notification_ok
Altezza 500 mm
notification_ok
Larghezza 400 mm

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.