Piastra di montaggio maggiorata, Spacial SF, acciaio zincato H1800 L800 mm

NSYMP188L

264,50 EUR
notification_ok
Maggiore versatilità: Piastra flessibile per varie configurazioni. Contiene componenti e accessori.
notification_ok
Costruzione durevole: Materiali di alta qualità per garantire affidabilità e supporto duraturo.
notification_ok
Facilità di installazione Ingresso laterale rapido sugli armadi.
notification_ok
Gestione ottimale dello spazio: Piastra di estensione per più dispositivi e gestione cavi.
notification_ok
Comodo accoppiamento: Combinare le piastre per un sistema completo.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
307 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì

+ Lifecycle Services

Elenca per:
Igrotermostato elettronico 230V

NSYCCOHYT230VID

Termostato per ventilatori

NSYCCOTHO

  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Termini generali di contratto
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings
  • Centro di Preferenze