Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x750x320mm, IP65, IK10

NSYPLA1073G

Tipo Di Porta:

1.111,00 EUR
notification_ok
Poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza.
notification_ok
Facile accesso con porta di apertura a 120° su entrambi i lati.
notification_ok
Serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza.
notification_ok
Elevata resistenza agli impatti, per garantire prestazioni a lungo termine.
notification_ok
Il grado di protezione IP65 fornisce una protezione completa contro polvere e acqua.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
216 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.