Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1250x1000x320mm, IP65, IK08

NSYPLA12103TG

Tipo Di Porta:

2.343,00 EUR
notification_ok
Armadio a pavimento versatile per applicazioni multiple
notification_ok
Poliestere resistente rinforzato con fibra di vetro
notification_ok
Porte frontali a due lati con apertura a 120° e chiusura a quattro punti
notification_ok
Resistente al fuoco, alla polvere e all'acqua per una protezione di lunga durata
notification_ok
Porte trasparenti e pannelli rimovibili per semplificare la manutenzione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
404 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.