Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, completamente chiuso, 1500x500x320mm, IP65, IK10

NSYPLA1553G

Tipo Di Porta:

1.380,00 EUR
notification_ok
Armadio a pavimento versatile adatto a varie applicazioni.
notification_ok
La struttura resistente in fibra di vetro poliestere fornisce resistenza agli ambienti difficili.
notification_ok
Serratura a quattro punti con inserto doppia barra per una maggiore sicurezza.
notification_ok
Offre una protezione affidabile contro incendi, urti, polvere e acqua.
notification_ok
La porta anteriore si apre fino a 120° da destra o da sinistra.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
241 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.