Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 750x1000x420mm, IP65, IK10

NSYPLA7104G

Tipo Di Porta:

1.271,00 EUR
notification_ok
Armadio a pavimento versatile adatto a varie applicazioni.
notification_ok
Poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità per la durata e la resistenza.
notification_ok
Facile accesso con porte rimovibili e pannelli posteriori per finalità di manutenzione.
notification_ok
Protezione affidabile contro incendi, urti, polvere e acqua.
notification_ok
Isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
288 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.