Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 750x1250x420mm, IP65, IK10

NSYPLA7124G

Tipo Di Porta:

1.406,00 EUR
notification_ok
Unità a pavimento multifunzione per varie applicazioni.
notification_ok
Poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata.
notification_ok
Porte aperti fino a 120° per un facile accesso.
notification_ok
Serratura a due punti e inserto doppia barra migliorano la sicurezza.
notification_ok
Elevata resistenza al fuoco e agli urti per una protezione duratura.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
288 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.