Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 500x500x320mm, IP44, IK10

NSYPLAT553G

Tipo Di Porta:

771,00 EUR
notification_ok
Struttura in poliestere rinforzata in fibra di vetro durevole per ambienti interni/esterni difficili.
notification_ok
Disponibile in grigio (RAL 7035) con porta anteriore che si apre fino a 120° per un facile accesso.
notification_ok
Maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm per garantire una chiusura sicura.
notification_ok
Offre protezione contro le temperature di resistenza agli incendi fino a 960°C (conformità alla norma 62208).
notification_ok
Elevata resistenza agli urti con un indice di resistenza IK10 (62262).

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
114 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.