Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 1250x1000x320mm, IP54, IK10

NSYPLAZ12103G

Tipo Di Porta:

2.002,00 EUR
notification_ok
Armadio a pavimento versatile per varie applicazioni.
notification_ok
Poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza.
notification_ok
Porte aperti fino a 120° su entrambi i lati per un facile accesso.
notification_ok
Una serratura a quattro punti con inserto doppia barra garantisce la sicurezza.
notification_ok
Impressionante resistenza al fuoco fino a 960°C in conformità alle norme.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
404 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.