Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 1250x1250x620mm, IP54, IK10

NSYPLAZ12126G

Tipo Di Porta:

2.951,00 EUR
notification_ok
Armadio a pavimento versatile per varie applicazioni.
notification_ok
La struttura resistente in fibra di vetro poliestere resiste agli ambienti più difficili.
notification_ok
Porte aperte a 120° per un facile accesso, con serratura a quattro punti per la sicurezza.
notification_ok
Resistente al fuoco fino a 960°C secondo lo standard 62208.
notification_ok
Resistente agli urti, alla polvere e all'acqua per una protezione affidabile.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
560 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.