1 video
Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x1000x420 mm, IP44, IK10
NSYPLAZT15104G
2.565,00 EUR
Armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni.
Porte aperti fino a 180° da entrambi i lati per un comodo accesso alle apparecchiature.
Serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza.
Elevata resistenza al fuoco fino a 960°C per una protezione affidabile.
La costruzione robusta garantisce resistenza in ambienti difficili.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
583 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
6
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì