Cassetta in ABS + PC montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 310x215x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM32BG

Materiale:

183,40 EUR
notification_ok
Armadio versatile multifunzione adatto a varie applicazioni.
notification_ok
Facile accesso alla porta frontale con serratura a doppia barra da 3 mm.
notification_ok
Elevata protezione contro la penetrazione di polvere e acqua con grado di protezione IP66.
notification_ok
Resistente agli urti con valore nominale IK10.
notification_ok
L'isolamento elettrico garantisce la protezione dalle scosse elettriche.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
14 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
5
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.