Cassetta in ABS + PC montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra metallica, 310x215x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM32PG

171,15 EUR
notification_ok
Elevata protezione da polvere e acqua con grado di protezione IP66.
notification_ok
Elevata resistenza agli urti con classificazione IK10.
notification_ok
Offre protezione contro le scosse elettriche grazie all'isolamento elettrico di classe II.
notification_ok
Resistente al fuoco fino a 960°C per garantire la sicurezza nelle emergenze.
notification_ok
Porta rimovibile e piastra di montaggio per una facile manutenzione.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
16 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
5
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.