1 video
Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 1200x800x300 mm, IP66, IK10
NSYS3D12830
453,00 EUR
PanelSet S3D armadio in acciaio da parete progettato per ambienti difficili.
Le porte si aprono fino a 120° e hanno un lato di apertura reversibile.
Serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm per garantire la sicurezza.
Guida frontale a forma di grondaia, spessore doppio della lamiera e corpo monoblocco.
Elevata resistenza a polvere e acqua con grado di protezione IP66.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
405 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì