Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 400x300x150 mm, IP66, IK10

NSYS3D4315P

Profondità Nominale Cassetta:

Tipo Dispositivo Di Chiusura:

148,40 EUR
notification_ok
Armadio da parete in acciaio versatile per una vasta gamma di applicazioni.
notification_ok
Porta reversibile con inserto doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza.
notification_ok
Facile accesso con apertura della porta a 120° e piastra pressacavo rimovibile.
notification_ok
Guida anteriore a forma di grondaia e corpo monoblocco per la robustezza.
notification_ok
Manutenzione semplificata con porta rimovibile e piastra pressacavi.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
59 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.