1 video
Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 400x300x150 mm, IP66, IK08
NSYS3D4315T
265,50 EUR
Involucro in acciaio a parete progettato per ambienti difficili.
Elevata resistenza a polvere e acqua con grado di protezione IP66.
La porta trasparente si apre fino a 120° per facilitare l'accesso alle apparecchiature.
Serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza.
La piastra pressacavi e la porta sono rimovibili a scopo di manutenzione.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
47 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì