+ 2
1 video
Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 400x400x200mm, IP66, IK10
NSYS3D4420
169,40 EUR
Protezione e robustezza dei componenti
Qualità ed estetica
Facilità di installazione e manutenzione
Perni di messa a terra inclusi
Ampia scelta di dimensioni, modelli e accessori
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
66 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì