Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 500x400x200mm, IP66, IK08

NSYS3D5420T

Profondità Nominale Cassetta:

Larghezza Nominale Cassetta:

Tipo Dispositivo Di Chiusura:

280,50 EUR
notification_ok
Armadio a parete per applicazioni multiuso in ambienti difficili.
notification_ok
Elevata resistenza agli urti con resistenza nominale all'IK08 per una durata prolungata.
notification_ok
Elevata resistenza a polvere e acqua con grado di protezione IP66.
notification_ok
La porta trasparente si apre fino a 120° per facilitare l'accesso alle apparecchiature all'interno.
notification_ok
Serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
81 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.