Cassa PanelSeT S3D 300X200X150 ATEX RAL7035

NSYS3DEX3215

195,80 EUR
notification_ok
Cassetta da parete in acciaio per atmosfere esplosive.
notification_ok
Porta piena e reversibile con serratura a doppia barra e cerniere.
notification_ok
Guida frontale a forma di grondaia con spessore doppio della lamiera.
notification_ok
Accessibilità frontale per uso e manutenzione.
notification_ok
Polvere di finitura grigio (RAL 7035) epossi-poliestere.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
29 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.