Cassa PanelSeT S3D 400X400X200 Atex RAL 7035

NSYS3DEX4420

247,50 EUR
notification_ok
Cassetta da parete adatta all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi.
notification_ok
La robusta costruzione in acciaio garantisce la durata e prestazioni durature.
notification_ok
Porta piena con campo di apertura di 120° e cerniere rimovibili per semplificare la manutenzione.
notification_ok
La serratura a doppia barra fornisce una sicurezza ottimale.
notification_ok
La guida frontale a forma di grondaia con doppio spessore della lamiera assicura la massima protezione.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
65 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.