Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x400x200mm, IP66

NSYS3X4420

689,00 EUR
notification_ok
Involucro in acciaio inox con finitura spazzolata Scotch-Brite®.
notification_ok
Resistente alla corrosione per prestazioni di lunga durata.
notification_ok
Elevata resistenza agli urti con classificazione IK10.
notification_ok
Resistente alla polvere e all'acqua, grado di protezione IP66.
notification_ok
La porta piena si apre fino a 120° per facilitare l'accesso alle apparecchiature.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
100 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.