Pulpito con fondo asportabile L800 RAL7035

NSYSD8R

1.477,00 EUR
notification_ok
Blocco con serratura a doppia barra 3 mm (sono disponibili altri inserti/cilindri, da ordinare separatamente, pag 522).
notification_ok
In alto, questi piani di comando sono dotati di aperture per l'ingresso dei cavi
notification_ok
Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120°
notification_ok
Serratura doppia barra 3 mm (disponibili anche altri inserti o cilindri, ordinabile separatamente, v.
notification_ok
Coperchio piano di lavoro dotato di un fermo di apertura pneumatico.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
612 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.