Alzata per pulpito L600 P300 RAL7035

NSYSDC63

873,00 EUR
notification_ok
Coperchio per console modulare incernierato dotato di un fermo di apertura pneumatico.
notification_ok
Si apre a 75° bloccando il coperchio incernierato della console modulare con due serrature a doppia barra da 3 mm
notification_ok
Pannello posteriore fisso a vite dotato di guide scorrevoli nella versione con profondità di 300 mm.
notification_ok
Materiale: acciaio piegato saldato
notification_ok
Finitura: Finitura strutturata, polvere di poliestere epossidico

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
215 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.