Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, piastra di montaggio, 2000x600x800mm, IP55

NSYSFN20680P

1.448,00 EUR
notification_ok
Design sostenibile che contiene acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile per affrontare le sfide ambientali.
notification_ok
Conforme agli standard IEC e UL, per cui è robusto, resistente e garantisce la massima protezione dei componenti.
notification_ok
Disponibile in versioni standard, kit e personalizzato per soddisfare requisiti specifici.
notification_ok
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
notification_ok
Ampia scelta di dimensioni e accessori per semplificare il montaggio e l'installazione di apparecchiature elettriche.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
594 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
information_stroke
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
45 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
97
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.