+ 14
3 video
Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 2000x800x800 mm, IP55
NSYSFN20880
1.354,00 EUR
Design sostenibile che contiene acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile per affrontare le sfide ambientali.
Conforme agli standard IEC e UL, per cui è robusto, resistente e garantisce la massima protezione dei componenti.
Disponibile in versioni standard, kit e personalizzato per soddisfare requisiti specifici.
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
Ampia scelta di dimensioni e accessori per semplificare il montaggio e l'installazione di apparecchiature elettriche.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
553 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
45 %
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
97
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì