Armadio elettrico modulare da pavimento per esterni, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 1800X800X400mm, IP55, RAL7035
NSYSFNHD18840
3.912,00 EUR
Design sostenibile che contiene acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile per affrontare le sfide ambientali.
Adatto per l'installazione in aree pubbliche con ambienti difficili.
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
Verniciatura anticorrosiva (C4H secondo ISO 12944-6: 2018).
Robusto, solido e resistente per la massima protezione dei componenti.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
438 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
97
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
+ Lifecycle Services
Elenca per:
ATV340D30N4E
CAD32M7