Traverse integrate, PanelSeT SM, H90 L400 mm, set di 2 pezzi

NSYSICR9040

74,80 EUR
notification_ok
Utilizzato per la creazione di strutture all'interno dell’armadio.
notification_ok
Traverse disponibili in tre dimensioni: 40 mm (una fila), 65 mm (due file) e 90 mm (tre file).
notification_ok
Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un intaglio da 11x13 mm
notification_ok
Consente il fissaggio tramite viti autofilettanti M6, rif. NSYST30M6S.
notification_ok
L'apparecchiatura viene fissata mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.