2 traverse per carico leggeri L800

NSYSLCR80

63,50 EUR
notification_ok
PanelSeT SF e SFX: Fissaggio diretto alla struttura o tra traverse.
notification_ok
PanelSeT SM: Fissaggio mediante profili di adattamento e traverse universali da 40 mm (una fila)
notification_ok
tra traverse in qualsiasi altra posizione. Regolabile con passo di 25 mm.
notification_ok
Le traverse leggere sono dotate di una fila di fori con diametro di 5,2 mm e passo di 25 mm
notification_ok
Consente il fissaggio con una vite autofilettante M6, rif. NSYST30M6S

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
8 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.