Armadio PanelSeT SM porta piena 1600x1200x400 mm

NSYSM1612402DP

1.554,00 EUR
notification_ok
Armadio che contiene acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile per affrontare le sfide ambientali.
notification_ok
Armadio in acciaio conforme UL e IEC, robusto e resistente per la massima protezione dei componenti.
notification_ok
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
notification_ok
Ampia scelta di dimensioni e accessori per semplificare il montaggio
notification_ok
angoli di imballaggio di cartone riutilizzabile riciclato.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 032 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
89
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.