Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 600x100

NSYSPF6100

147,00 EUR
notification_ok
La parte anteriore e posteriore dello zoccolo sono costituite da 4 angoli con 2 o 4 pannelli.
notification_ok
Materiale: Lamiera d'acciaio piegata, angolo con spessore di 25/10e mm
notification_ok
Finlandese Finitura strutturata, polvere di poliestere epossidico
notification_ok
Colore Grigio RAL 7022
notification_ok
Grado di protezione ingressi: IP30 secondo IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
31 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.