Contenitore in policarbonato PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL 7035, A192xL121xP87con coperchio trasparente H20

NSYTBP19128T

56,20 EUR
notification_ok
Sigillata contro polvere e acqua (IP66)
notification_ok
Robusto e resistente agli urti (IK08)
notification_ok
Ampia temperatura di utilizzo da -25 a 80°C
notification_ok
Resistente al fuoco fino a 960ºC
notification_ok
Isolamento elettrico di classe II per evitare rischi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.