Contenitore in policarbonato PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL 7035, A341xL291xP128 con coperchio PC opaco H20

NSYTBP342912

147,70 EUR
notification_ok
Sigillata contro polvere e acqua (IP66)
notification_ok
Robusto e resistente agli urti (IK08)
notification_ok
Ampia temperatura di utilizzo da -25 a 80°C
notification_ok
Resistente al fuoco fino a 960ºC
notification_ok
Isolamento elettrico di classe II per evitare rischi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
16 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
1
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.