PanelSeT TBS ABS, Enclosures, 164x121x87 Coperchio Trapsparente H20

NSYTBS16128

26,05 EUR
notification_ok
Mantieni l'apparecchiatura al sicuro da pericoli esterni
notification_ok
Isolamento elettrico totale (Classe II) per evitare rischi elettrici
notification_ok
Elevata protezione da polvere e acqua (IP66)
notification_ok
Resistenza agli urti (IK07)
notification_ok
Facilità d'uso: è sufficiente un cacciavite a testa piatta

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
information_stroke
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
45 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
1
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.