Tetto per cassa PanelSeT S3D 800x400 RAL7035
NSYTJ8040
162,50 EUR
Fissaggio diretto al corpo dell'armadio con quattro viti M6.
Materiale: lamiera d'acciaio
Finitura: Vernice in poliestere epossidico
Colore: grigio RAL 7035
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì