Elemento di siglatura, 5 mm 10 caratteri 91 - 100 - [prezzo per 100 pz]
NSYTRAB5100
88,50 EUR
finitura per trattamento di superficie bianca
È compatibile con tutte le morsettiere da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza
i morsetti a molla riducono notevolmente il tempo di cablaggio
i morsetti a molla eliminano la necessità di un regolare serraggio
La tecnologia consente il collegamento di conduttori flessibili con o senza estremità
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì