Morsetto Push-in 2piani 4pt 2,5 mm² blu
NSYTRP24DBL
3,56 EUR
Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 2,5 mm²
Montaggio tramite connessione ad aggancio e lateralmente con un solo livello 2x2 a innesto
Il rilascio della pressione sui lati arresta il flusso delle estremità dei cavi
Facilita lo stoccaggio evitando di mischiare estremità di cavi di dimensioni diverse
Identifica la sezione delle estremità dei cavi che contiene
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
33
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì