Morsetto vite fusibile 6x32 110-250V LED 16mm²
NSYTRV42SF6LA
17,98 EUR
Appartiene alla morsettiera portante fissa linergy con sezione nominale di 16 mm²
Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1
Il rilascio della pressione sui lati arresta il flusso delle estremità dei cavi
Facilita lo stoccaggio evitando di mischiare estremità di cavi di dimensioni diverse
Identifica la sezione delle estremità dei cavi che contiene
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
14 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
46
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì