2 longheroni tecnici H1500

NSYTVR15

120,60 EUR
notification_ok
Montanti verticali per fissaggio piastre e guide.
notification_ok
Possono fissarli sulle staffe di fissaggio della piastra di montaggio o sulla staffa di fissaggio verticale, ref NSYMFB.
notification_ok
Altezza regolabile con passo 2,5 mm (con dadi a quarto di giro, rif. o 25 mm (con dadi a gabbia, rif. ).
notification_ok
Materiale: acciaio zincato
notification_ok
Spessore: 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
29 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.