Zoccolo ZZ in poliestere 200x1250x620 mm.
NSYZZ2126G
749,00 EUR
Le piastre anteriore e posteriore possono essere rimosse solo dall'interno.
Altezza: 200 mm.
È dotato di una o due traverse di rinforzo, regolabili per adattarsi alla posizione dei cavi.
Materiale: Poliestere rinforzato con vetro
Colore Grigio RAL 7035
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì