Interruttori magnetotermici differenziali tipo F (RCBO), Resi9, 1P+N, 16 A, curva C, 4500 A, 30 mA, Tipo F-SI

R9D62616

Corrente nominale [In]:

Sensibilità differenziale:

Tipo di protezione differenziale:

159,90 EUR
notification_ok
Protezione delle persone contro le scosse elettriche da contatto diretto
notification_ok
Combina la protezione da correnti di sovraccarico e cortocircuito
notification_ok
Idoneità all'isolamento secondo gli standard EN/IEC 61009-2-1 e EN/IEC 61009-1
notification_ok
Il tipo F-SI offre una maggiore immunità alle interferenze elettriche dovute all'ambiente o ai fulmini.
notification_ok
Rileva le correnti residue composite con frequenze da 10 a 1000 Hz

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
50
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Termini generali di contratto
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings
  • Centro di Preferenze