Interruttore differenziale (RCCB), Resi9, 2P, 40 A, 30 mA, Tipo A

R9R31240

Corrente Nominale [In]:

Sensibilità differenziale:

Tipo di protezione differenziale:

182,05 EUR
notification_ok
Protezione delle persone contro le scosse elettriche da contatto diretto
notification_ok
Nuova finitura bianca per un look moderno
notification_ok
Reversibilità dei cavi di linea
notification_ok
Terminali a sollevamento: connessioni "senza punti caldi", tutti i fili del cavo vengono bloccati saldamente
notification_ok
Compatibile con il pettine Resi9 da 18 mm per il collegamento a più MCB.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
42 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
59
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings