+ 9
1 video
Relè controllo fasi RM17-TT- intervallo: 183..528 VAC
RM17TG00
68,80 EUR
Larghezza 17,5 mm: dimensioni identiche a quelle di un interruttore automatico a 1 polo
Rilevamento automatico di valori elettrici anomali prima che si verifichino gravi danni alle macchine
Il prodotto controlla il proprio alimentatore Quando l'alimentazione è anomala, il relè di uscita si diseccita
Coperchio trasparente per evitare la manomissione delle impostazioni
Controller multifunzione che assicura ampia scelta in sistemi logici automatizzati cablati
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
74 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì