+ 7
1 video
Relè RSB pre-montato con base-2NC/NO 8A 120VAC completo di varistore
RSB2A080F7PV
24,05 EUR
Elevate prestazioni per garantire la disponibilità delle macchine e del sistema
Flessibilità per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali
Preassemblati per semplificare la selezione e l'installazione
Semplicità d'uso con pulsante di prova e indicatori visivi
Durata meccanica di 5 milioni di cicli
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
11 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
75
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì