Relè a innesto universale - Harmony RUM - 2 NC/NO - 230 VAC - 10 A - con led

RUMC22P7

18,83 EUR
notification_ok
Display di stato con LED: segnalazione chiara sia di giorno che di notte
notification_ok
Garantisce una lunga durata elettrica grazie alle applicazioni di misura e controllo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
36 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
58
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.