Sensore di qualità dell'aria, SpaceLogic, serie SCD2, CO2, display LCD, BACnet, Modbus, umidità, trasmettitore di temperatura, VOC, particolato

SCD2LP2AVP

notification_ok
Sensore all-in-one con misurazioni multiple
notification_ok
Facile integrazione con sistemi di terze parti
notification_ok
Moduli di umidità e temperatura sostituibili sul campo per facilitare la manutenzione
notification_ok
Uscite Bacnet o Modbus selezionabili con la semplice pressione di un interruttore
notification_ok
Morsettiera senza viti con chiusura a scatto sul coperchio per un'installazione facile e veloce

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
143 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì