1 video
Sensore di qualità dell'aria, SpaceLogic serie SCD2, CO2, uscita analogica, 1000 PT RTD
SCD2XAXCCX
Sensore all-in-one con misurazioni multiple
Facile integrazione con sistemi di terze parti
Modulo temperatura sostituibile sul campo per facilitare la manutenzione
Uscite analogiche di tensione e corrente selezionabili con la semplice pressione di un interruttore
Morsettiera senza viti con chiusura a scatto sul coperchio per un'installazione facile e veloce
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
264 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì